Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1144 - Zawiasy prostokątne z otworem, wersja długa
Lista materiałowa
K1144.00630061
BESTKIPP
Nr zamówienia
W
Kąt obrotu
°
MATERIAL
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
OBFLGK
Powierzchnia
A
Odstęp
51 mm
A1
Odstęp
12 mm
A2
Odstęp
36 mm
B
Szerokość
85 mm
B1
Odstęp
61 mm
D
Średnica
10.2 mm
D1
Durchmesser6
6 mm
D2
Durchmesserd
5.2 mm
D3
Średnica
9.7 mm
H
Wysokość
23 mm
H1
Wysokość
12 mm
T1
Wysokość
8 mm
T2
Wysokość
4 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD