Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2158.10601
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Swing clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/04364-15_asmtab.prj},{NB=K2158.10601},{BESTKIPP=K2158.10601},{AUSF=rechtsschwenkend},{S1=25},{S2=10},{B=70},{B1=58},{B2=44},{B3=22},{D=6.6},{D1=M16X32},{D2=49},{H=50},{H1=168},{H2=25},{H3=20},{H4=30},{H5=24},{H6=104},{L=50},{L1=66},{L2=55},{L3=50},{L4=38},{SW=19},{ANZM=25},{F1=6},{GEW=2.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879059},{EAN=4059245901531},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{POSX1=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{PPATH=04364-15_schb.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2158 - Swing clamps, heavy duty, extended clamping travel, with collar automation compatible
Bill of material
K2158.10601
BESTKIPP
Order No.
K2158.10601
K2158.10601
AUSF
Version
rechtsschwenkend
rechtsschwenkend
S1
Schwenkhub
25
25
mm
S2
Spannhub
10
10
B
Length
70
70
mm
B1
Length
58
58
mm
B2
Length
44
44
mm
B3
Length
22
22
mm
D
Diameter
6.6
6.6
mm
D1
thread
M16X32
M16X32
mm
D2
Diameter
49
49
mm
H
height
50
50
mm
H1
height
168
168
mm
H2
height
25
25
mm
H3
height
20
20
mm
H4
height
30
30
mm
H5
height
24
mm
H6
height
104
104
mm
L
Length
50
50
mm
L1
Length
66
66
mm
L2
Length
55
55
mm
L3
Length
50
50
mm
L4
Length
38
38
mm
SW
Key-wide
19
mm
ANZM
tightening torque
25
25
max. Nm
F1
Clamping force
6
6
kN
GEW
Approx. weight
2.3000
2.3000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879059
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245901531
4059245901531
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K2160 - Support elements automation compatible
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청