Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0839 - Extensions Form P
Bill of material
K0839.12100
BESTKIPP
Order No.
A
height
mm
B
Length
mm
C
width
mm
D
width
mm
E
width
mm
F
thread
mm
G
depth
mm
H
distance
mm
J
height
mm
K
height
5 mm
L
height
20 mm
M
height
20 mm
N
Length
mm
R
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)