피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1450.1214
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamping units
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04193.prj},{NB=K1450.1214},{L=125},{A=20},{A1=40},{B=40},{B1=20},{E1=40},{E2=40},{G=14},{M=16},{FKN=20.2},{GEW=0.9300},{EAN=4059245432974},{SIZE=2.000},{SB1=14.000},{SR1=20.000},{SRAD=48.000},{PSX=10.000},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.80},{NDM1=12},{ST1=1.750},{LS=58.000},{HS=10.000},{HSK=2.000},{DS=36.000},{DSK=20.000},{FMIN=30.000},{SWS=6.000},{LS2=75.500},{LS1=100.000},{LS3=12.000},{LS4=9.600},{D3=17.500},{D4=23.000},{LS5=7.000},{DK=18.000},{LS6=2.500},{HS1=5.000},{DS1=35.000},{HM=18.000},{SW1=18.000},{A0=20.000},{F2=56.000},{F1=28.000},{XBN=15.000},{BESTKIPP=K1450.1214},{D=M 12 x 100},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{S=0},{N=19},{F=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1450 - Clamp strap assemblies, goose-neck
Bill of material
K1450.1214
BESTKIPP
Order No.
K1450.1214
K1450.1214
S
displacement of T-slot bolt
mm
값 입력 S
displacement of T-slot bolt
mm
cm
inch
ft
확인
N
slot depth
mm
값 입력 N
slot depth
mm
cm
inch
ft
확인
L
Length
125
125
mm
A
height of clamp
20
20
mm
A1
total height of clamp
40
40
mm
B
width
40
40
mm
B1
width of cone point
20
20
mm
E1
distance: cone point-recess
40
40
mm
E2
length of recess
40
40
mm
F
distance base-clamping surface*
mm
값 입력 F
distance base-clamping surface*
mm
cm
inch
ft
확인
G
for T-slot bolt
14
14
mm
D
nominal diameter of rolled thread T-slot bolts
M 12 x 100
M 12 x 100
D1
nominal diameter of adjusting bolt
M 12
M 12
M
length of clamping surface
16
16
mm
FKN
Clamping force
20.2
20.2
kN
GEW
Approx. weight
0.9300
0.9300
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청