Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 66
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0421 - Broche pour pied articulé en acier ou Inox
Nomenclature
K0421.242001
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Corps de base
D1
Filetage
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
SW
Ouverture de clé
mm
SW1
mm
BELASTUNG
Charge admissible max.
kN
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés