Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1828 - 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
明细表
K1828.07260001
BESTKIPP
订货号
AUSF
Ausführung
B
宽度
mm
L
长度
mm
L1
长度
96 mm
L2
长度
200 mm
L3
长度
mm
L4
长度
mm
L5
长度
mm
L6
长度
mm
L7
长度
mm
LMIN
长度
mm
LMAX
长度
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
16 mm
D4
Durchmesser
17,5 mm
D5
Durchmesser
11 mm
D6
螺纹孔
mm
D7
螺纹孔
mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
H2
高度
mm
H3
高度
mm
H4
高度
mm
G
内六角螺丝
Z
内六角螺丝
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型