Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1115 - 顶部阶梯卡爪,适用于 5 轴加工
明细表
K1115.0801
BESTKIPP
订货号
POS
序号
mm
输入参数值: POS
序号
mm
cm
inch
ft
AUSF
规格
für 5-Achs-Bearbeitung
B
宽度
mm
B1
宽度
23 mm
B2
宽度
17 mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
L
宽度
mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型