Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 144
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
Bill of material
K0005.2511110X50
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBE
Colour
GR
size
MATERIAL
Main
AUSF
version
L
Length
mm
D
thread
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
Length ±1
mm
A1
Length
mm
S
stroke
mm
F
Clamping force ca.
kN
HANDKRAFT
hand force
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型