目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0647.25410A4X50
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04233_4_inch_asmtab.prj},{NB=K0647.25410A4X50},{BESTKIPPUSA=K0647.25410A4X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{GR=2},{D=3/8-16},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2740},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245345373},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04233_4_schb.prj},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 66
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust washer stainless steel
Bill of material
K0647.25410A4X50
BESTKIPPUSA
Order No.
K0647.25410A4X50
K0647.25410A4X50
AUSF
version
elektrolytisch poliert
elektrolytisch poliert
GR
size
2
2
D
thread
3/8-16
3/8-16
mm
D1
diameter
27.0
27.0
mm
D2
diameter
11
11
mm
B
width
33.3
33.3
mm
B1
width
24.0
24.0
mm
H
height
18.3
18.3
mm
H1
height
28.8
28.8
mm
A
Length
96.0
96.0
mm
A1
Length
108.0
108.0
mm
L
Length
50
50
mm
S
stroke
1.5
1.5
mm
F
Spannkraft F kN
8.0
8.0
kN
HANDKRAFT
hand force FH
350
350
N
GEW
Approx. weight
0.2740
0.2740
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245345373
4059245345373
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust...
KIPP USA
05.06.2024
Modèle 416519 - Machined cup washer - Stainless steel A4 - NF E 27-619
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 6799 - FN 1969 - rostfrei 1.4568 - Sicherungsscheiben fuer Wellen, maga...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 64762 - Retaining radial ring for shaft DIN 6799 - Stainless stee...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64762 - Retaining radial ring for shaft DIN 6799 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 6319 A4 - Edelstahl-Kegelpfanne, Form D, Kegelpfanne mit d4 = d3
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求