Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1025 - Slot nuts strong Type I
Bill of material
K1025.0805
BESTKIPPUSA
Order No.
TYP
Type
I
NUTB
slot width
8 mm
B
width
17 mm
B1
width
8 mm
D
thread
mm
H
height
9.6 mm
H1
height
1.65 mm
H2
height
2.9 mm
L
Length
22 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Aluminium Profiles - Langle
    T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
    FATH
    T-slot Nut 9.8 x 4.5 mm
    FATH
    T-slot Nut 18.0 x 8.0 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models