目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0270.30888X20
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVO grip
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowo_grip/06611_1.prj},{NB=K0270.30888X20},{L=20},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80.0},{A1=91.5},{B=11.0},{GEW=0.0638},{EAN=4059245512522},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TAB=2.0},{TAB1=2.0},{TYP2=1.0},{KDM=6.466},{TYP=1.0},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=10.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 688
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0270 - Adjustable Handles Modern Design Style, plastic, bolts and internal components in stainless steel, external thread
Bill of material
K0270.30888X20
BESTKIPPUSA
Order No.
K0270.30888X20
K0270.30888X20
AUSF
version
Stainless steel
FARBE
Colour
light grey RAL 7035
light grey RAL 7035
GR
size
3
3
X
External thread
M 8
M 8
L
Length
20
20
mm
D
diameter
16.0
16.0
mm
D1
diameter
21.5
21.5
mm
D2
diameter
23.0
23.0
mm
H
height
37.0
37.0
mm
H1
height
10.0
10.0
mm
H2
height
24.0
24.0
mm
H3
height
53.5
53.5
mm
H4
height
58.0
58.0
mm
A
Length
80.0
80.0
mm
A1
Length
91.5
91.5
mm
B
width
11.0
11.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0638
0.0638
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245512522
4059245512522
ZZ
No. of teeth
22
22
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求