Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1353 - Quarter-turn locks for sterile areas
Bill of material
K1353.18
BESTKIPPUSA
Order No.
BET
Betätigung
Zweikant
FARBK
Component
D
diameter
28 mm
H
height
18 mm
GEW
Approx. weight
0.0813 kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model