피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1084.063018181
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/27875_asmtab.prj},{NB=K1084.0630181810},{BESTKIPPUSA=K1084.063018181},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=59},{A1=17.5},{A2=17.5},{A3=29.5},{A4=29.5},{B=48},{F1=0.800},{F2=0.575},{GEW=0.1604},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245219452},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=240.000},{PPATH=27875_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1084 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1084.063018181
BESTKIPPUSA
Order No.
K1084.063018181
K1084.063018181
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
distance
59
59
mm
A1
distance
17.5
17.5
mm
A2
distance
17.5
17.5
mm
A3
Length
29.5
29.5
mm
A4
Length
29.5
29.5
mm
B
Width
48
mm
F1
F1 max. kN
0.800
0.800
kN
F2
F2 max. kN
0.575
0.575
kN
GEW
Approx. weight
0.1604
0.1604
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219452
4059245219452
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J184 - STEEL AND STAINLESS STEEL DROP CATCH PLATE FOR ADJUSTABLE TOGGLE LAT...
Boteco
17.11.2021
1614111 - Mini toggle latch without strike - 30.5 mm
Pinet
23.02.2024
K1085 - Hinges stainless steel
KIPP
27.05.2024
1673406 - Strikes for part numbers 16-7-3400, 16-7-3402, 16-7-3508 and 16-7...
Pinet
23.02.2024
27875 - Hinges stainless steel
norelem
30.05.2024
K1345 - Hinges, stainless steel lift-off, right
KIPP USA
21.05.2024
K1084 - Hinges stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청