Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1268 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
Bill of material
K1268.016000$POS.
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
material
A
distance
85.8 mm
A1
distance
57.2 mm
A2
distance
mm
A3
distance
34.9 mm
A4
distance
57.2 mm
B
width
79.4 mm
B1
distance
57.2 mm
B3
width
80.5 mm
B5
height
9.6 mm
D
diameter
10.3 mm
D1
diameter
mm
H
height
mm
LMIN
Length
mm
LMAX
Length
mm
L1
distance
mm
L2
Clamp travel
mm
T
height
28.6 mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
ZUJGKRAFT
Pull force F1
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей