Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1541 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed clamping spindle
Bill of material
K1541.00500
BESTKIPPUSA
Order No.
POS
Position
MATERIAL
material
OH
opening angle of holding arm
90 °
OG
opening angle of handle
75 °
A
distance
15.9 mm
A1
width
23.8 mm
A3
distance
11.1 mm
B
width
15.9 mm
B1
width
23.8 mm
B5
distance
1.5 mm
C
height
9.7 mm
C1
3 mm
D
width
4.4 mm
H
height
17.3 mm
L
Length
81.2 mm
L1
Length
18.3 mm
M
thread
M4X20 mm
HANDKRAFT
hand force FH
80 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
500 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
250 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models