Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1653 - Snap locks, plastic with knob
Bill of material
K1653.247401
BESTKIPPUSA
Order No.
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Введите значение для S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
FARBE
Main colour
A
distance
28 mm
B
width
40 mm
B1
width
26.5 mm
B2
width
12 mm
B3
distance
40 mm
B4
distance
5.2 mm
D
thread
M32X1,5 mm
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
7 mm
H
height
47 mm
H1
height
36.6 mm
H2
height
17 mm
H3
height
3.2 mm
H4
height
26 mm
H5
height
10 mm
H6
height
30.2 mm
L
Length
37.55 mm
L1
Length
26.5 mm
L2
Length
7.2 mm
L3
Length
15 mm
L4
Length
18.5 mm
MAXBL
Max. operating load in N
310 N
T
Temperature range °C
-30 bis 60 °C
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей