Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9455S - 1K PE force sensor, pre-tensioning set 9455S
Bill of material
KISTLER Type 9455S
TYP
Type
9455S
SAP
Material numbers
000000000018044573
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Kistler
    9455 - Set of preloading elements
    Kistler
    9001C-9071C - 1K PE force sensor
    Kistler
    9081B...9091B - Load Washer
    Kistler
    9459 - Set of preloading elements
    Kistler
    9410A - Preloading disc
    Kistler
    9451A - Set of preloading elements
    Kistler
    9461 - Set of preloading elements
    Kistler
    9420A.1 - Set of preloading elements
    Kistler
    9422A.1 - Set of preloading elements
    Kistler
    9456 - Set of preloading elements
    Kistler
    9463 - Preloading gib
    Kistler
    9460 - Set of preloading elements
    Kistler
    9465 - Set of preloading elements
    Kistler
    6427A - Preloading screw
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)