Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9456S - 1K PE force sensor, pre-tensioning set 9456S
Nomenclature
KISTLER type 9456S
TYP
Type
9456S
ST
Sensor Type
9091
MS
max. tension Pretensioning bolt
730 kN
SSA
Optional accessories type Wrench adapter
not needed
IS
Optional accessories type Insulating washer
9456A1
L
Superbolt length S
140 mm
SAP
Material numbers
000000000018045643
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés