Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKD-T BASIC - AKD® BASIC – Programmierbare Antriebe
Stückliste
AKD-T00306-NBAN-0000
PN
Teilenummer
AKD-T00306-NBAN-0000
FA
Produktfamilie
AKD
VER
Version
AKD BASIC
CUR
Strom
VOL
Spannung
EXO
Erweiterungsoptionen
CO
Konnektivitätsoptionen
Analog-Befehl
CUST
Individuelle Lösungen
Norm
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
59 mm
D
54 mm
E
150 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen