Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
PMX23 Motor - PMX Stepper Motor
Bill of material
PMX2310-A10-BN0-00
PN
Part Number
PMX2310-A10-BN0-00
SERIES
Motor Series
PMX23
NF
NEMA Frame
23
RSL
Rotor Stack Length
MW
Motor Winding
SA
Step Angle
CONN
Connection/Option
FSO
Front Shaft Option
RSO
Rear Shaft Option
SO
Sealing Option
AMAX
X Max.
41.000 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей