Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Beschreibung
Serie 6020 Tragrolle/Förderrolle
Stückliste
6020-SV50x1.5-B8-IGM5x15-156.5-ZZ-CP0002
SERIES
Serie
6020
TD
Rohrdurchmesser
Ø50x1.5 mm
TM
Rohrmaterial
D
Achsdurchmesser
mm
KETTE
Kettenrad
AC
Achstyp
AC1
Achstyp Größe
AM
Achsmaterial
AK
Kugellager
EBL
Einbaulänge
mm
Wert eingeben für EBL
Einbaulänge
mm
cm
inch
ft
RO
Rohrlänge
114.5 mm
RL
Rollen Länge
126.5 mm
AL
Achslänge
156.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen