Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kraus
Opis
Seria 5201 rolki transportowe/rolki przenosnikowe - Rolka paletowa z napędem akumulacyjnym, z regulacją
Lista materiałowa
5201-SV80x2-B20-IGM5x15ZZ-150
SERIES
Series
5201
TD
Średnica rury
mm
D
Średnica osi
mm
TM
Materiał rury
PVC
Otulina PVC
PVCL
Długość otuliny PVC
mm
AC
Typ osi
AC1
Rozmair typu osi
EBL
Długość montażowa
mm
Enter value for EBL
Długość montażowa
mm
cm
inch
ft
RO
Długość rury
52 mm
RL
Długość rolki
62 mm
AL
Długość osi
150 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD