您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
250-300
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Glanded in-line pump
Etaline
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/3glanded_in-line/etaline/etaline_r_asmtab.prj},{NB=Etaline-R 250-300},{IDNR=7},{CMPSIZE=250-300},{IMPDIA=300.000},{PRDCPT=700},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=300.1},{DN1=300},{FLNGNONSTDN1=1},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=250.1},{DN2=250},{FLNGNONSTDN2=1},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=162},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.4},{RTDPWR=15},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=18},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1718058},{PMPDRV=4},{UGNUMBER=2},{TSGCODE=E22A},{PPATH=etaline_r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etaline-R 泵 - 内联泵
明细表
250-300
CMPSIZE
构件尺寸
250-300
250-300
PRDCPT
制造理念
GN
GCN
MN
SN
SCN
SMN
GN
GCN
MN
SN
SCN
SMN
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN1092-2
EN1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 10
PN 16
PN 10
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 300
DN 300
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 250
DN 250
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V1
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Hz
MTRPOLE
电机级数
4
6
4
6
MTRSIZE
电机尺寸
160L
180M
180L
200L
225S
225M
250M
280S
280M
160L
180M
180L
200L
225S
225M
250M
280S
280M
MTRTMPCLS
电机温度等级
Without
Without
PRTCNTYP
防爆级
Without
Without
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB
Siemens
EFFCLS
有效系数级别
IE4 (Super Premium)
IE5 (Ultra Premium)
IE4 (Super Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
15 kW
15 kW
kW
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE IFS
SuPremE IFS
EXTSHFT
增长的轴
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1718058
1718058
PMPDRV
泵驱动装置
PumpDrive 2 IFS
PumpDrive 2 IFS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求