Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOAX B -Actelec AQ AQL with Material number -BIM data - Центрированные дисковые дроссельные заслонки с втулкой из эластомера AMRING
Спецификация
1857425
MTRLNO
Идентификационный номер
SIZEDN1
Номинальный диаметр
mm
LOD
Уровень разработки
VLVBDYTYP
Тип корпуса арматуры
T2 - корпус с центрирующими отверстиями
NMNLPRPN1
Номинальное давление на входе
PN 10/16
ELACTYP
Тип исполнительного механизма
CNNSTDDN1
Стандарт присоединения
EN1092-1
MTRLNR
Material liner
DISCMTRL
Disc Material
Cast iron
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей