Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 98
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
BOAX-S Manual Control MA, MN and MR Material number -BIM Data - Válvulas de corte com disco central e fole anelar de elastómero para tecnologia de edifícios
Lista de peças
42381828
MTRLNO
Número do material
SIZEDN1
Diâmetro nominal
mm
LOD
Nível de desenvolvimento
NMNLPRPN1
Pressão nominal na entrada
MTRLNR
Werkstoff Ringbalg
DRVTYP
Modelo do accionamento
DRVSIZE
Dimensão do accionamento
mm
HDFLNGTYP
Kopfflanschausführung, armaturseitig
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD