Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 82
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
BOAX SF with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Válvulas de corte com disco central e fole anelar de elastómero para tecnologia de edifícios
Lista de peças
1857364
MTRLNO
Número do material
LOD
Nível de desenvolvimento
SIZEDN1
Diâmetro nominal da entrada
NMNLPRPN1
Pressão nominal na entrada
VLVBDYTYP
Armaturengehäusetyp
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Norma de ligação
EN 1092-1
ELACTYP
Tipo de actuador
ADPTNPLT
Placa adaptadora
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOAXMAT-SF Einklemm-Armatur mit elektrischem 90° Schwenkantrieb, PN10/16, DN25-500, bis 130°C
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
Flansch mit Gewindeauge
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
130 °C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD