Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Opis
DANAÏS 150 with Manual Handles with Material number -BIM Data - Zawór o wysokiej wydajności z elastomerowym lub metalowym gniazdem
Lista materiałowa
42098524
MTRLNO
Numer materiału
SIZEDN1
Średnica nominalna wlotu
mm
LOD
Poziom rozwoju
VLVBDYTYP
Typ korpusu armatury
NMNLPRPN1
Ciśnienie nominalne wlotu
LVRTYP
Typ dźwigni ręcznej
DRVSIZE
Drive Size
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
DANAIS 150 Double-offset butterfly valve, PN10/16/25, DN50-200, up to 220°C, lever
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
Flansch mit Laschenauge
SA400ID03
Body material
cast steel
SA450ID03
Surface
other manufacturer-specific designs
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
°C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD