您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 100
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
ISORIA 10-BIM Data
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/ksb_bim_products/valves/isoria_10/bim_isoria_10_with_actuator_aq_aql_asmtab.prj},{NB=ISORIA 10 with actuator AQ AQL Configured -BIM Data DN100 T1LOD-200 I00A},{SIZEDN1=100},{LOD=200},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{HDFLNGTYP=F05},{SHFTEND=Flat Head 14 X 24},{ELACTYP=55},{H=163},{ADPTNPLT=0},{ADPT=0.000},{VLTG=220},{VLTG1=380},{VLTG2=0},{PPATH=bim_isoria_10_with_actuator_aq_aql_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
ISORIA 10 with actuator AQ_AQL Configured -BIM Data - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶阀
明细表
DN 100
SIZEDN1
入口公称直径
100
100
mm
LOD
开发等级
200
300
400
100
200
300
400
100
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
CNNSTDDN1
接线
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
NMNLPRPN1
入口公称压力
Class 125
Class 125
HDFLNGTYP
头部法兰结构,阀侧
F05
F05
SHFTEND
轴端类型
Flat Head 14 X 24
Flat Head 14 X 24
ELACTYP
执行机构类型
AQ5
AQ7L
AQ10
AQ5
AQ7L
AQ10
ADPTNPLT
适配板
无关
无关
VLTG
电压
220
230
220
230
VLTG1
电压
380
415
380
415
VLTG2
电压
无关
无关
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求