Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
5.4.3 ASME BPE - STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Bill of material
STERI-TKR© DN 2"/DN 11/2" ASME BPE (1.4435) DIN 11865-TK 702814 999279
DN
dimension
A
external diameter
mm
B
internal diameter
mm
A1
external diameter (branch)
mm
B1
internal diameter (branch)
mm
C
total lenght
mm
D
length of the branch
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
OFB
Surface condition
IO
internal surface finish
ARTNR
ordner No.
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)