SG7-7-144K-37-45-102
KUNLONG
Coupling series
Single Disk-type Flexible Coupling
Single Disk-type Fiexibie Coupling
Single Disk-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj/sg7_7k/sg7_7_144k.prj},{NB=SG7-7-144K-37-45-102},{D1=37},{H1=10},{T1=3.3},{K1=},{D2=45},{H2=14},{T2=3.8},{K2=},{RT=700},{MT=1400},{MS=6800},{RRO=0.02},{TT=1.0},{EP=±0.4},{ML=主体合金钢、不锈钢膜片},{FH=发黑},{WT=4900},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传动系统},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
Outside diameter 144 - Single Disk-type Flexible Coupling
Bill of material
SG7-7-144K-37-45-102
D1
D1 minor diameter
37
37
K1
D1 Keyway
None
K
None
K
D2
D2 major diameter
45
45
K2
D2 Keyway
None
K
None
K
IN
Item No
SG7-7-144K-37-45-102
SG7-7-144K-37-45-102
RT
Rated torque
700
N.m
MT
Maximum Torque
1400
N.m
MS
Max Speed
6800
prm
RRO
0.02
mm
TT
Tilting Tolerance
1.0
°
EP
End-Play
±0.4
mm
ML
Matetial
SteelAlloy,Stainless Steel Diaphragm
FH
Finish
Black Oxide
WT
Weight
4900
g
USE
Application
Used for transmitting power in kinds ofmechanicalequipments such as blower fan,pump,chemicalindustry,petroleum, metallurgy
RS
Remarks
The moment ofinertia and the quality is calculatedaccording to the maximum shaft hole;Bore dimensions can be customized
TD
Features
Using keyway connect, plate springs coupling;Zero backlash,casy disassembly and assembly;Excellent response and high torque capacity;Identical clockwise and anticlockwise rotationalcharacteristics;Stainless steel plate springs absorb parallel, angularmisalignment and shaft end-play
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청