Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
专用角件 - 外连接件系列
明细表
LE-JJ-3043
ORDERNUMBER
订购码
LE-JJ-3043
MATERIAL
材质
铸铝
A
43.0 mm
B
30.0 mm
C
8.3 mm
D
10.3 mm
E
12.0 mm
F
12.0 mm
G
M5 mm
WEIGHT
重量
0.022 kg
CONNECTION
连接件编号
LE-TS-8*25-40/FL-M8*2PCS
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型