Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Combination Wheel - Foot Supports Series
Bill of material
LE-FHL-3-TPU
ORDERNUMBER
Order Number
LE-FHL-3-TPU
BRACKETMATERIAL
Wheel Bracket Material
Chrome Steel
WHEELMATERIAL
Wheel Material
A
65 mm
B
96 mm
C
45 mm
D
75 mm
E
103 mm
WEIGHT
Weight
0.879 kg
MAXIMUM
Maximum load capacity
120 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen