Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-3090 - Aluminium Profile 30 Series
Bill of material
LE-8-3090-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-3090-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-3090
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
6.81 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
60.06 cm^4
WEIGHT
Weight
2.151 kg/m
LENGTH
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés