Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 089 - 5.0 lifgo linear doppel ZA2
Stückliste
500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 089
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo linear doppel-ZA2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
63 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
E2
Höhe
50 mm
F
Höhe
3.5 mm
G1
Höhe
7.5 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Durchmesser
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Durchmesser
10H7 mm
S
Gewinde
M8 tief 25, 6.8 durch
S2
Gewinde
M8 tief 11
S3
Gewinde
M8 tief 15
T
Gewinde
M6 tief 8
U
Gewinde
M6 tief 5
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
58 mm
W
Höhe
18 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.50 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    LEANTECHNIK
    500 093 - 5.0 lifgo linear doppel PFN
    LEANTECHNIK
    500 086 - 5.1 lifgo linear doppel ZA1
    LEANTECHNIK
    500 082 - 5.1 lifgo linear doppel PW
    LEANTECHNIK
    500 065 - 5.0 lifgo doppel PW
    LEANTECHNIK
    500 091 - 5.3 lifgo linear doppel ZA2
    LEANTECHNIK
    500 087 - 5.3 lifgo linear doppel ZA1
    LEANTECHNIK
    500 083 - 5.3 lifgo linear doppel PW
    LEANTECHNIK
    500 094 - 5.1 lifgo linear doppel PFN
    LEANTECHNIK
    500 090 - 5.1 lifgo linear doppel ZA2
    LEANTECHNIK
    500 085 - 5.0 lifgo linear doppel ZA1
    LEANTECHNIK
    500 015 - 5.3 lifgo PFN
    LEANTECHNIK
    500 079 - 5.3 lifgo doppel PFN
    LEANTECHNIK
    500 109 - 5.0 lifgo Führungsschiene von unten verschrauben
    LEANTECHNIK
    500 075 - 5.3 lifgo doppel ZA2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen