Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 602 - 5.3 lifgo système d'arrêt mécanique
Nomenclature
500 602_5.3 lifgo Abstecksicherung
CNSORDERNO
Référence
500 602
BEZ
La description
5.3 lifgo système d'arrêt mécanique
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
130 mm
B
Longueur
90 mm
C1
Longueur
216.5 mm
C2
Longueur
197.5 mm
C3
Longueur
216.5 mm
D
Longueur
105 mm
E
Longueur
11 mm
F
Longueur
120 mm
G
Fil
13 par, 20 profond 12.6 mm
H
Longueur
106 mm
I
Longueur
10 mm
J
orifices de graissage pour crémaillère
M10x1 profond 10 mm
J1
orifices de graissage pour crémaillère
5 mm
K
Longueur
131 mm
L
trous d‘ajustage
6F7 profond 10
M
pour protecteur de crémaillère
M4 mm
N
Raccordement du tuyau d'air
6 mm
O
interrupteurs de proximité
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
CNSMASSEXACT
poids
11.4 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés