품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 123 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-24-1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo gear rack SVZ
5.3 lifgo gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_zahnstange_svz/5_3_lifgo_zahnstange_svz/501_123_53_lifgo_zahnstange.prj},{NB=501 123_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-24-1},{IDNR=501 123_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen-gehärtet SVZ},{CNSORDERNO=501 123},{BEZ=5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=48},{A1=46},{B=M20},{C=35},{D=48.5},{E=26,5},{Z=nach Kundenangabe},{MT=2.47917},{T0=7.78854},{LX=253179},{LY=297984},{LP=551164},{G=14.45},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=501 123}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 123 - 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet SVZ
Bill of material
501 123_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-24-1
CNSORDERNO
Order code
501 123
BEZ
Description
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
48
mm
A1
Length
46
mm
B
Thread
M20
C
Length
35
mm
D
Height
48.5
mm
E
Length
26,5
mm
L
Toothed rack length
186.92496
mm
Z
Number of teeth
According to customer
MT
Module
2.47917
mm
T0
Tooth division
7.78854
mm
LX
Moment of inertia
253179
mm4
LY
Moment of inertia
297984
mm4
LP
Polar moment of inertia
551164
mm4
G
Weight
14.45
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
2.701
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청