Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 510 - 5.0 lifgo Zahnstangenschutz Schweißbereich
Stückliste
500 510 - F = 1_5.0 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 510 - F = 1
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
INFO
Datenblatt
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
15.0 mm
A
Länge
18.5 mm
B
Länge
3.5 mm
AB
Hub pro Falte
15 mm
C
Länge
6 mm
D
Länge
50 mm
E
Höhe
54 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
44.5 mm
H
Länge
58 mm
I
Höhe
21 mm
J
Durchmesser
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90° mm
K
Höhe
18.5 mm
M
Höhe
40 mm
N
Länge
68 mm
O
Höhe
24 mm
P
Durchmesser
10.5 mm
R
Gewinde
M4
S
Höhe
4 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen