Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 600493 - Flat fan air nozzles
Bill of material
LECHLER_6004931YAC
TYPE
Type
600493
MAT
Material
stainless steel 316L
G
Connection
G 1/4 ISO 228
GEW
Weight
126 g
GEWI
Weight
0.28 lbs.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)