目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 06521002
Lechler
Accessories
Nipples
065210 / 065610
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/zubehoer/nippel/065210_065610/065210.prj},{NB=LECHLER_06521002},{IDENTNR=},{TYPE=065210},{MAT=02},{G=G 3/8 A},{H1=18},{H2=10},{D1=17},{D2=11.6},{GEW=20 },{GEWI=0.04}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 065210 - Nipples
明细表
LECHLER_06521002
TYPE
Type
065210
MAT
Material No.
Steel
1.4571
Brass
Polypropylene
Steel
1.4571
Brass
Polypropylene
G
Thread ISO 228
G 3/8 A
GEW
Weight (Brass)
20
g
GEWI
Weight (Brass)
0.04
lbs.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求