Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
HS30EM-K1
Bill of material
HS30EM
MN
Model No.
HS30EM
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
MH
Mounting hole
mm
L0
Length of the railL0
mm
Введите значение для L0
Length of the railL0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
mm
Введите значение для G
G dimension
mm
cm
inch
ft
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей