Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DZ 2642 - Slides DZ 2642, Width 12.7 mm, to 45 kg, Full Extension
Bill of material
64900835
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Slide elements: Cold-rolled steel, bright zinc-plated, Ball retainers: Cold-rolled steel, zinc-plated, Balls: Hardened steel
BEZ
Designation
SL
Slide length
mm
AUSZUG
Travel ±3.2
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
Введите значение для AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
A
128 mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
LASTWERT
Load Rating / Pair
kg
GEW
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей