Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66138000
MÄDLER
驱动元件
控制单元
星形握把
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/stg_te_ae_din6336_th.prj},{NB=66138000},{ARTNR=66138000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Buchse aus Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=80},{D2=-},{D3=16},{D4=25},{H1=52},{H2=27},{H3=15.0},{T=30},{GEW=195},{TYP=0},{DD2=16},{DD3=16},{CTN=39263000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6336-STGR-TE - 与DIN 6336相似的TE型星形旋钮,由热塑性材料制成
明细表
66138000
ARTNR
产品编号
66138000
66138000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色亚光,镀锌钢套,蓝色铬化处理
AUSF
版本
C = 带盲孔 d3 - H7
C = 带盲孔 d3 - H7
D1
d1
80
80
mm
D2
d2
-
-
mm
D3
d3 - H7
16
16
mm
D4
d4
25
25
mm
H1
h1
52
52
mm
H2
h2
27
27
mm
H3
h3
15.0
15.0
mm
T
t最小。
30
30
mm
GEW
重量
195
195
g
CTN
海关税则号
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求