카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 14-KW-42CRMO4 - Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Material Steel 42CrMo4
Bill of material
64885300
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel 42CrMo4, Cold Drawn
PR
Profile Designation
L
Length L
mm
AN
Number of splines
D
D -0.07 / -0.27
mm
D1
d -0.03 / -0.08
mm
B
b - 0 / -0.08
mm
GEW
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84831095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드