您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65458716
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 582
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din582/ringmutter_din582_stvz.prj},{NB=65458716},{ARTNR=65458716},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C15E, verzinkt},{AUSF=Ringmutter DIN 582, geschmiedete Ausführung},{D1=M16},{D2=35},{D3=63},{D4=35},{E=13.0},{H=62},{K=14},{M=16},{F1=700},{F2=500},{F3=350},{GEW=0.24},{R4=1.5},{FF=0.75},{DD1=16},{H1=15.111},{BH1=15.500},{TH1=0.177},{FF2=1.50},{CTN=73181692}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN582-RINGMU-STVZ - 环形螺母 DIN 582, C15E镀锌钢, 锻造型
明细表
65458716
ARTNR
产品编号
65458716
65458716
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
C15E钢,镀锌
AUSF
版本
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
D1
M16
M16
mm
D2
d2
35
35
mm
D3
d3
63
63
mm
D4
d4
35
35
mm
E
e
13.0
13.0
mm
H
h
62
62
mm
K
k
14
14
mm
M
m
16
16
mm
F1
F1最大* - 具有6倍的安全性
700
700
kg
F2
F2 max.* - 具有6倍安全系数
500
500
kg
F3
F3 max.* - 具有6倍的安全性
350
350
kg
GEW
重量
0.24
0.24
kg
CTN
海关税则号
73181692
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求