Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP - Cadenas de rodillos con placas de gran ángulo DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), forma K2, distancia entre placas 2 x p
Lista de materiales
10500021
DINISONR
DIN ISO no.
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Aceros especiales para cadenas
HW
Sugerencia
AUSF
Ejecución
Cadena de rodillos simples con placas de gran ángulo K2, distancia entre placas 2 x p
EOB
una cara / doble cara
ZOLL
p x b1 min - paso x anchura interior
Zoll
PB1
p x b1 min - paso x anchura interior
mm
P
p - Paso
mm
B1
b1 mín. - Anchura interior
mm
H4
mm
D4
mm
F2
f/2
mm
G2
G/2*
mm
B
B*
mm
S
s min.*
mm
GEW
Peso
kg/m
CTN
Número del arancel aduanero
73151190
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD