Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 766-A-RDSK-RF - Chaînes en acier rond similaires à DIN 766 A, inoxydables
Nomenclature
77099005
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)
HW
Remarque
NG
Taille nominale
D
d
mm
T
t
mm
B
b
mm
BK
Force de fonctionnement* - pour des vitesses de chaîne jusqu'à 1m/s
N
MBK
Force de rupture minimale
N
MVL
longueur de réserve max.
50
GEW
Poids
kg/m
CTN
Numéro de tarif douanier
73151200
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés