Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 35
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - Correas trapezoidales estrechas sin fin DIN 7753, perfil SPZ
Lista de materiales
15084700
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Goma negra
MAT
Material
Neopreno con cuerda de tracción de fibra de vidrio
PR
Perfil
Perfil SPZ (9,7)
LR
Longitud de nivelación
mm
LA
Longitud exterior
mm
WINKEL
Ángulo de la cuña aprox. 38º ±2
38 Grad
BO
Anchura b
9.7 mm
BU
Anchura u
4.2 mm
H
Altura h
8 mm
KSD
Ø medio del disco más pequeño
63 mm
GEW
Peso aprox.
g
CTN
Número del arancel aduanero
40103200
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD