您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65411200
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
压力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/druckstueck/druckst_din6311_u_wn.prj},{NB=65411200},{ARTNR=65411200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert},{GD=DIN 6332 / M12},{D1=25},{D2=8.1},{D4=18},{H1=13},{H2=6.0},{T1=7.0},{GEW=33.0},{CTN=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 6311+WN-ST - 带卡环的推力件,DIN 6311和工程标准,钢材
明细表
65411200
ARTNR
产品编号
65411200
65411200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
钢,车削,表面硬化,抛光
GD
用于紧固螺钉/止推销
DIN 6332 / M12
DIN 6332 / M12
D1
d1
25
25
mm
D2
d2 - H12
8.1
8.1
mm
D4
d4
18
18
mm
H1
h1
13
13
mm
H2
h2
6.0
6.0
mm
T1
t1
7.0
7.0
mm
GEW
重量
33.0
33.0
g
CTN
海关税则号
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求