您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63742000RH
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_es-bolzen.prj},{NB=63742000RH},{ARTNR=63742000RH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{ARTNR1=637 220 00},{ARTNR2=637 420 00},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=Der Gabelkopf und ES-Bolzen müssen seperat bestellt werden. Siehe ARTNR1 und ARTNR2.},{AUSF=mit ES-Bolzen (ES-Norm 01), Rechtsgewinde},{GR=20 x 40*},{A=40},{B=20},{D1=20},{D2=M20},{D3=34},{G=40},{L2=80},{GEW=730.0},{PPATH=gg_din71752_m_es-bolz_sbl.prj},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN71752-GG-ESBOLZEN - 带ES螺栓的DIN 71752铰链接头,镀锌钢板
明细表
63742000RH
ARTNR
产品编号
63742000RH
63742000RH
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
ARTNR1
产品编号:Clevis
637 220 00
637 220 00
ARTNR2
产品编号 ES 型卡入式螺栓
637 420 00
637 420 00
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
钢,镀锌
HW
备注
夹头和 ES 螺栓必须单独订购。参见 ARTNR1 和 ARTNR2。
AUSF
版本
带ES螺栓(ES标准01),右旋螺纹
GR
尺寸* - 尺寸20不包括在DIN中
20 x 40*
20 x 40*
mm
A
a
40
40
mm
B
b
20
20
mm
D1
d1
20
20
mm
D2
d2
M20
M20
mm
D3
d3
34
34
mm
G
g
40
40
mm
L2
l2
80
80
mm
GEW
重量
730.0
730.0
g
CTN
海关税则号
84879059
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求