Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN-ISO-12240.1-K-S - Hochleistungs-Gelenklager DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Maßreihe K, Reihe S, nachschmierbar
Stückliste
63304000
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
MAT
Material
HW
Hinweis
Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich, ohne zusätzlichen Außenring
AUSF
Ausführung
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C
C ±0.05
mm
DA
DA - h6
mm
D1
d1
mm
KW
α - Kippwinkel
Grad
TZD
Tragzahlen dyn. C
kN
TZS
Tragzahlen Stat. C0
kN
DZ
Drehzahl n max.
1/min
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84833038
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen